제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:프레임 폴리아미드 PA66 GF25 V-0.
엘라스토머 플레이트 EPDM, 오존 내성 DIN 53509, 단계 0 (최적 단계).
실링 TPE TPV.
표면 마무리:검정.정보:케이블 글렌드 플레이트는 소켓 없는 전선을(미리 조립되지 않은 전선) 삽입하기 위해 적합합니다. 케이블이나 전선, 호스, 공압선 그리고 유압선을 삽입할 수 있습니다.

전선은 미리 구멍을 뚫지 않고 삽입할 수 있습니다.
엘라스토머 플레이트는 전선에 꼭 맞으며 최적한 밀폐와 인장 완화를 제공합니다. 필요하지 않은 구멍은 안전하게 닫혀 있으며 밀폐되어 있습니다.

각각 다른 관통 구멍들 및 구멍이 없는 플레이트도 제공합니다.

보호 등급 IP66.

인증 / 표준 적용:
UL 514B
UL / CSA-파일 E140310
온도 범위:-30 °C ~ +100 °C조립:36 x 112mm 조립 절단면용.

케이블 글랜드 플레이트는 공구 없이 단면에서 갈고리에 끼울 수 있습니다. (1.5 - 2.0mm 시트 두께용).
시트 두께가 2.0mm 이상 이거나 조임이 필요할 경우 케이블 글랜드 플레이트는 M5 크기의 나사로 구멍을 통해 고정할 수 있습니다.
도면 설명:
1) 마운팅 홀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2254 케이블 글렌드 플레이트 314 kB

도면

케이블 글렌드 플레이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

최대
시행 횟수
케이블용
갯수 x 케이블 직경
CAD액세서리가격주문
K2254.241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 요청 시
K2254.2412011212x8-12 요청 시
K2254.241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 요청 시
K2254.241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 요청 시
K2254.2417011717X5-9,2 요청 시
K2254.2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 요청 시
K2254.2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 요청 시
K2254.2423022323X4,1-8,1 요청 시
K2254.2429012929X3-6,5 요청 시
K2254.240000-- 요청 시