제품 그룹
어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용
K2271

어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.정보:로드용 어댑터는 원형 및 판형 로드와 회전 레버를 연결하여 사용합니다. 2점식 또는 3점식 잠금장치는 어댑터 및 회전 레버와 로드의 결합으로 이루어집니다. 이로서 예를 들면 배전반을 잠글 수 있습니다.액세서리:K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용 214 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면 (전체 요약)

어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용

어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용, A형

자세한 정보

도면

어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질형태 타입B

DHH1H2LL1L2CAD액세서리가격주문
K2271.038A스틸2점식 시스템용16,55-2,51,8-388,1 요청 시
K2271.035A스틸2점식 시스템용16,55-2,51,8-358,1 요청 시
K2271.135A스테인레스 스틸2점식 시스템용16,55-2,51,8-358,1 요청 시
K2271.138A스테인레스 스틸2점식 시스템용16,55-2,51,8-388,1 요청 시

어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용, B형

자세한 정보

도면

어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질형태 타입B

DHH1H2LL1L2CAD액세서리가격주문
K2271.236B아연3점식 시스템용205,8132,61048368,2 요청 시