제품 그룹
잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 28 mm
K1107

잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 28 mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:무광택 처리.정보:잠금형 회전식 래치는 90° 닫힘 경로에서 좌우 조절이 가능합니다. 회전식 래치는 사전에 장착할 수 있습니다. 잠금형 회전식 래치는 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열린 혹은 닫힌 위치)에서 뺄 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다 (클로징 1333).

원하는 디자인의 텅은 별도 주문하십시오. 텅은 해당 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:회전식 래치용 텅 스테인레스 스틸 K1114.
회전식 래치용 키 K1511.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1107 잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 28 mm 242 kB

도면

잠금형 회전식 래치, 스테인레스 스틸 1.4401, 하우징 직경 28 mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션H

SWCAD액세서리가격주문
K1107.186동시 잠금 키1827 요청 시