제품 그룹
스테인레스 스틸 회전식 래치위생 영역용
K1111

스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:무광택 처리.정보:DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*에 따라 위생 기준을 충족하는 애플리케이션을 위한 키 폭 13mm용 액추에이션이 있는 스테인리스 스틸 소재의 회전식 래치. IP69K 등급의 방수와 방진 가능. 반지름형 디자인과 사용한 재질로 광택처리한 표면으로 특히 세척 불필요 및 오염 방지. 회전식 래치와 도어 사이의 실링은 단단한 PUR 거품용 실링으로 회전식 래치 하우징의 하단부에 장착됩니다.

원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:소켓 키 K1335.
회전식 래치용 텅, 스테인리스 스틸 K1114.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1111 스테인레스 스틸 회전식 래치위생 영역용 232 kB

도면

스테인레스 스틸 회전식 래치위생 영역용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션H

SWCAD액세서리가격주문
K1111.60186양면1827 요청 시