제품 그룹
회전식 래치 프리휠링 기능
K1275

회전식 래치 프리휠링 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
너트, 황동.
텅, 스틸.
표면 마무리:회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스핀들, 검정 KTL 코팅.
텅, 아연 도금.
정보:특히 강철 캐비넷, 탈의실, 학교, 여가 시설 및 산업체에서 사용하는 옷장에 적합합니다.액추에이션 원리:통합된 프리휠링 기능은 기존의 트위스트 잠금 기능과 비교하여 과도한 작동에도 높은 안전성을 제공합니다. 조립:회전식 래치는 사전 장착할 수 있습니다.경고:브래킷 직경 Ø6.0 - Ø8.0mm인 패드로크의 경우 최상의 기능을 보장합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1275 회전식 래치 프리휠링 기능 262 kB

도면

회전식 래치 프리휠링 기능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

LHCAD액세서리가격주문
K1275.2222422,44422,4 요청 시
K1275.2224824,84222,4 요청 시
K1275.2230430,44522,4 요청 시
K1275.2235935,94922,4 요청 시
K1275.2242442,44522,4 요청 시