제품 그룹
스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅
K1340

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:무광택 처리.정보:*하우징 길이 H=18mm, H=30mm, H=36mm, H=40mm, H=50mm 및 H=60mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전 K1339.
안전 회전식 래치, 스테인레스 스틸 K1350.
회전식 래치, 스테인레스 스틸, 소형 버전 K1351.
회전식 래치, 스테인레스 스틸, 롱 버전 K1352.
스테인레스 스틸 회전 볼트 Hygienic DESIGN K1353.
스테인레스 스틸 회전 볼트 Hygienic DESIGN K1354.
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 K1355.
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸 K1356.
회전식 래치 윙 노브 K1358.
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 K1359.
스테인레스 스틸 회전 볼트 T-그립 있음 Hygienic DESIGN K1452.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1340 스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅 185 kB

도면

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

모델 1버전 2BB1H=18의 경우 A
H=30의 경우 A
H=36의 경우 A
H=40의 경우 A
H=50의 경우 A
H=60의 경우 A
L

KIPP 회전식 래치에 적합

CAD액세서리가격주문
K1340.45060스톱 있음위쪽 스완 넥197,16182428384845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45080스톱 있음위쪽 스완 넥197,18202630405045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45100스톱 있음위쪽 스완 넥197,110222832425245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45140스톱 있음위쪽 스완 넥197,114263236465645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45160스톱 있음위쪽 스완 넥197,116283438485845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45180스톱 있음직선형197,118303640506045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45200스톱 있음아래쪽 스완 넥197,120323842526245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45220스톱 있음아래쪽 스완 넥197,122344044546445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45240스톱 있음아래쪽 스완 넥197,124364246566645K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45260스톱 있음아래쪽 스완 넥197,126384448586845K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45280스톱 있음아래쪽 스완 넥197,128404650607045K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45320스톱 있음아래쪽 스완 넥197,132445054647445K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시
K1340.45500스톱 있음아래쪽 스완 넥197,150626872829245K1339, K1350, K1351, K1352, K1353, K1354, K1355, K1356 K1358, K1359,K1452 요청 시