제품 그룹
텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸
K2413

텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:*하우징 길이 H=13.5mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:회전식 래치, 소형, 토글 작동, K2410.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2413 텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸 164 kB

도면

텅, 회전식 래치용, 소형, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2BB1H=13.5의 경우 AL

KIPP 회전식 래치에 적합

CAD액세서리가격주문
K2413.0124X075스톱 미포함위쪽 스완 넥126,17,524K2410 요청 시
K2413.0124X135스톱 미포함직선형126,113,524K2410 요청 시
K2413.0124X195스톱 미포함아래쪽 스완 넥126,119,524K2410 요청 시