제품 그룹
케이블 글렌드, 황동, 니켈 도금
K2246

케이블 글렌드, 황동, 니켈 도금

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동.
라멜라 인서트, 폴리아미드(PA6).
실링 링, CR / NBR.
O링, NBR.
표면 마무리:니켈 도금 처리정보:미터법 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 DIN EN 60423. 밀폐와 인장완화는 내부에 있는 라멜라와 실링 링으로 이루어집니다.

보호 등급 IP68 (5bar - 30분).

케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.

플랫 실링이 있는 케이블 글랜드는 케이블 글랜드의 접촉면이 변색될 수 있습니다. 구성 부품의 기능에는 영향을 주지 않으며 조립상태에서는 보이지 않습니다.
온도 범위:정적: -40 °C ~ +100 °C.
동적: -20 °C ~ +100 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2246 케이블 글렌드, 황동, 니켈 도금 267 kB

도면

케이블 글렌드, 황동, 니켈 도금

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1H
max.
LSW1SW2max. 조임 토크
SW1
Nm
최대 조임 토크
SW2
Nm
CAD액세서리가격주문
K2246.12150M12X1,53-625514143,53,5 요청 시
K2246.16150M16x1,55-929517173,53,5 요청 시
K2246.20150M20X1,59-1333622223,53,5 요청 시
K2246.25150M25x1,511-1635727276,76,7 요청 시
K2246.32150M32x1,514-2042834341212 요청 시
K2246.40150M40X1,519-27428434313,513,5 요청 시