제품 그룹
압축 회전식 래치 조임 거리 조절형
K0528

압축 회전식 래치 조임 거리 조절형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회전식 래치, 스틸.
별 모양 그립, DIN 6336 듀로플라스틱.
표면 마무리:회전식 래치, 아연 도금 및 청색 피막처리
별 모양 그립, 검정색.
정보:압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.
조립:Ø25 mm 보어홀에서 잠금 핀 그루브가 삽입됨.
보어홀을 통해 꽂아 연결함.
너트를 밀어 넣어 고정시키기 위해 텅이 최종
위치와 오목한 곳 중간에 있어야 함.
요청 시:IP65에 따른 스테인리스 스틸 A2로 제작된 방수 버전.기능:액츄에이터의 오른쪽 회전을 통해 텅이 90°
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로 조여져
누름 압력이 증가됨.
잠금 장치의 잠금 해제는 왼쪽 회전을 통해
이루어짐. 이로써 닫힌 형태의 최종 위치
플라이어는 열려지게 되어 밀폐재가 접착된
경우에도 안전하게 문을 열 수 있도록 함.

가변 조임 거리는 7 mm임.
9-44 mm 클램핑 영역은 7 크랭크형
텅(크기 A)이 사용됨.

완전히 조립된 상태로 공급됨.
액세서리:소켓 키 K0535도면 설명:
1) 잠금 핀
2) 프레임

액추에이션:
a) 사각바 7 mm
b) 이중 비트 3 mm
c) 이중 비트 5 mm
d) 별 모양 그립
e) 삼각바 7 mm
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0528 압축 회전식 래치 조임 거리 조절형 222 kB

도면

압축 회전식 래치 조임 거리 조절형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호액추에이션ALHS
max.
SWCAD액세서리가격주문
K0528.1709161사각바 7 mm9-1640,540727  요청 시
K0528.1713201사각바 7 mm13 - 2042,540727  요청 시
K0528.1717241사각바 7 mm17 - 244440727  요청 시
K0528.1723301사각바 7 mm23 - 304540727  요청 시
K0528.1729361사각바 7 mm29 - 364340727  요청 시
K0528.1733401사각바 7 mm33 - 4040,540727  요청 시
K0528.1737441사각바 7 mm37 - 443740727  요청 시
K0528.4309161이중 비트 3 mm9-1640,540727  요청 시
K0528.4313201이중 비트 3 mm13 - 2042,540727  요청 시
K0528.4317241이중 비트 3 mm17 - 244440727  요청 시
K0528.4323301이중 비트 3 mm23 - 304540727  요청 시
K0528.4329361이중 비트 3 mm29 - 364340727  요청 시
K0528.4333401이중 비트 3 mm33 - 4040,540727  요청 시
K0528.4337441이중 비트 3 mm37 - 443740727  요청 시
K0528.4509161이중 비트 5 mm9-1640,540727  요청 시
K0528.4513201이중 비트 5 mm13 - 2042,540727  요청 시
K0528.4517241이중 비트 5 mm17 - 244440727  요청 시
K0528.4523301이중 비트 5 mm23 - 304540727  요청 시
K0528.4529361이중 비트 5 mm29 - 364340727  요청 시
K0528.4533401이중 비트 5 mm33 - 4040,540727  요청 시
K0528.4537441이중 비트 5 mm37 - 443740727  요청 시
K0528.5009161별모양그립9-1640,540727 요청 시
K0528.5013201별모양그립13 - 2042,540727 요청 시
K0528.5017241별모양그립17 - 244440727 요청 시
K0528.5023301별모양그립23 - 304540727 요청 시
K0528.5029361별모양그립29 - 364340727 요청 시
K0528.5033401별모양그립33 - 4040,540727 요청 시
K0528.5037441별모양그립37 - 443740727 요청 시
K0528.8709161삼각바용 7 mm9-1640,540727 요청 시
K0528.8713201삼각바용 7 mm13 - 2042,540727 요청 시
K0528.8717241삼각바용 7 mm17 - 244440727 요청 시
K0528.8723301삼각바용 7 mm23 - 304540727 요청 시
K0528.8729361삼각바용 7 mm29 - 364340727 요청 시
K0528.8733401삼각바용 7 mm33 - 4040,540727 요청 시
K0528.8737441삼각바용 7 mm37 - 443740727 요청 시