제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:*하우징 길이 H=18.5mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:회전식 래치 아연 K0522.
안전 회전식 래치 K0524.
회전식 래치 윙 노브 K0525.
회전식 래치 T 그립 K0526.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0523 회전식 래치용 스틸 222 kB

도면

회전식 래치용 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1H=18.5의 경우 ALCAD액세서리가격주문
K0523.135X165198,116,535 요청 시
K0523.135X185198,118,535 요청 시
K0523.135X205198,120,535 요청 시
K0523.135X225198,122,535 요청 시
K0523.135X245198,124,535 요청 시
K0523.145X045198,14,545 요청 시
K0523.145X065198,16,545 요청 시
K0523.145X085198,18,545 요청 시
K0523.145X105198,110,545 요청 시
K0523.145X125198,112,545 요청 시
K0523.145X145198,114,545 요청 시
K0523.145X165198,116,545 요청 시
K0523.145X185198,118,545 요청 시
K0523.145X205198,120,545 요청 시
K0523.145X215198,121,545 요청 시
K0523.145X225198,122,545 요청 시
K0523.145X245198,124,545 요청 시
K0523.145X265198,126,545 요청 시
K0523.145X285198,128,545 요청 시
K0523.145X305198,130,545 요청 시
K0523.145X325198,132,545 요청 시
K0523.145X345198,134,545 요청 시
K0523.145X365198,136,545 요청 시
K0523.145X385198,138,545 요청 시
K0523.145X405198,140,545 요청 시
K0523.145X425198,142,545 요청 시