제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:소켓, 아연.정보:텅용 소켓은 회전 레버와 텅을 연결하기 위해 사용합니다. 1점식 또는 3점식 잠금장치는 소켓과 회전식 래치 텅용 어댑터 K2272 또는 원형 로드용 어댑터 K2271 또는 판형 로드용 로드 잠금쇠와 조합으로 이루어집니다. 이로서 예를 들면 배전반을 잠글 수 있습니다.액세서리:K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K0523 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2272 어댑터, 텅용, 플라스틱 또는 아연.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2273 소켓,텅용, 아연 154 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면 (전체 요약)

소켓,텅용, 아연

소켓,텅용, 아연, A형

자세한 정보

도면

소켓,텅용, 아연, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B

DD1LCAD액세서리가격주문
K2273.0611A8611,812,6 요청 시
K2273.0612A8611,811 요청 시

소켓,텅용, 아연, B형

자세한 정보

도면

소켓,텅용, 아연, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B

DD1LCAD액세서리가격주문
K2273.0615B7,96,11615 요청 시