제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:황동.
O링 NBR
표면 마무리:니켈 도금 처리정보:미터법 연결 나사산이 있는 로킹 스크,류, DIN EN 60423. 사용하지 않은 나사구멍 또는 관통구멍을 안전하게 막기 위함.

보호 등급 IP68 (5bar - 30분).
온도 범위:-40 °C ~ +100 °C특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2253 로킹 스크류, 황동, 원형 159 kB

도면

로킹 스크류, 황동, 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HLCAD액세서리가격주문
K2253.121500M12x1,51685 요청 시
K2253.161500M16x1,52096 요청 시
K2253.201500M20x1,5249,56,5 요청 시
K2253.251500M25x1,528117 요청 시
K2253.321500M32x1,535128 요청 시
K2253.401500M40X1,545128 요청 시