제품 그룹
스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅
K1114

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:무광택 처리.정보:*하우징 길이 H=18mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:스테인레스 스틸 회전 볼트 K1106.
회전식 래치 잠금형 스테인레스 스틸 K1107.
회전식 래치 윙 노브 스테인레스 스틸 K1108.
회전식 래치 T-그립 스테인레스 스틸 K1109.
회전식 래치 L-그립 스테인레스 스틸 K1110.
스테인레스 스틸 회전식 래치 위생 영역용 K1111.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1114 스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅 242 kB

도면

스테인레스 스틸 회전식 래치용 텅

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2B

B1H=18의 경우 A
L

KIPP 회전식 래치에 적합

CAD액세서리가격주문
K1114.245X180스톱 있음직선형19,58,11845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X200스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12045K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X240스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12445K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X280스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,12845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X320스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13245K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X340스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13445K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X360스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13645K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X380스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,13845K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X400스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,14045K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시
K1114.245X420스톱 있음아래쪽 스완 넥19,58,14245K1106, K1107, K1108, K1109, K1110, K1111 요청 시