제품 그룹
안전 회전식 래치 스테인레스 스틸
K1350

안전 회전식 래치 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:무광택 처리.정보:안전 회전식 래치는 압착력이 높은 경우에도 DIN 43668에 따라 제한 부품의 장착으로 흔들림과 진동에 안전합니다. 적합한 키 없이는 작동이 불가능합니다. 키는 닫힌 위치에서만 빼낼 수 있습니다. 회전식 래치 부품 그룹, 사전 장착. 우측 버전 = 반시계 방향으로 닫힘. 좌측 버전 = 시계 방향으로 닫힘. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.


원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액세서리:소켓 키 K0535.
회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.
도면 설명:
1) 플랫 실링
2) 자동 잠금 나사

액추에이션:
a) 더블비트 5 mm
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1350 안전 회전식 래치 스테인레스 스틸 226 kB

도면

안전 회전식 래치 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1액추에이션D

HCAD액세서리가격주문
K1350.14518오른쪽이중 비트 5 mm3018 요청 시
K1350.24518왼쪽이중 비트 5 mm3018 요청 시