제품 그룹
소방용 회전식 래치 아연 DIN 14925
K2219

소방용 회전식 래치 아연 DIN 14925

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:액추에이션 및 하우징 아연 다이캐스.
너트 스틸.
표면 마무리:액추에이션 및 하우징 크롬 플레이트.
너트 광택 처리.
정보:소방용 회전식 래치.
0~4 mm의 도어 두께
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.
액추에이션 원리:잠금장치는 전문가만 열 수 있습니다. DIN 14924에 따른 소방관용 도끼의 레버 블레이드와 DIN 3223에 따른 소화전 키 A 또는 B, DIN 14822-1에 따른 커플링 키 BC를 키로 사용할 수 있습니다.액세서리:텅 스틸 K2244 또는 스테인레스 스틸 K2221 스토퍼 미포함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2219 소방용 회전식 래치 아연 DIN 14925 242 kB

도면

소방용 회전식 래치 아연 DIN 14925

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DHH1H2S
max.
SW액추에이션CAD액세서리가격주문
K2219.45424526,135,63442소방용 잠금 장치 DIN 14925 요청 시