제품 그룹
로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용.
K2279

로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용.

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱.정보:예를 들면 배전반을 안전하게 잠그기 위해, 판형 로드용 로드 자물쇠는 플라스틱으로 된 회전 레버(K2269)와 결합하여 조립합니다. 2점식 잠금 장치 뿐 아니라 3점식 잠금 장치를 구성할 수 있습니다.액세서리:K2269 회전 레버, 플라스틱.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2279 로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용. 129 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면

로드 자물쇠, 아연 또는 플라스틱, 판형 로드용.

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질B

B1DD1HH1H2LL1L2L3L4L5L6스트로크
S
CAD액세서리가격주문
K2279.1348아연2214517328,518348124224508385424 요청 시
K2279.0348폴리아미드2214517328,518348124224508385424 요청 시