제품 그룹
판형 로드, 스틸, 회전 레버용
K2278

판형 로드, 스틸, 회전 레버용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:판형 로드, 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:스틸로 된 판형 로드는 회전 레버(K2269)와 결합하여 배전반의 안전 장치로 사용합니다. 원형 로드는 2점식 또는 3점식 잠금 장치에 사용할 수 있습니다.액세서리:K2269 회전 레버, 플라스틱.
K2279 로드 자물쇠, 플라스틱 또는 아연, 판형 로드용.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2278 판형 로드, 스틸, 회전 레버용 99,7 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면

판형 로드, 스틸, 회전 레버용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1B2DHH1H2LL1L2CAD액세서리가격주문
K2278.200800144,335,51514208007,5105 요청 시
K2278.250800144,335,51514258007,5105 요청 시
K2278.201000144,335,515142010007,5105 요청 시
K2278.251000144,335,515142510007,5105 요청 시
K2278.251200144,335,515142512007,5105 요청 시
K2278.201200144,335,515142012007,5105 요청 시