제품 그룹
회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸
K2260

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재질:하우징, 스테인리스 스틸.
볼트, 스틸.
회전 헤드, 스테인리스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드).
표면 마무리:하우징, 무광택 처리.
볼트, 니켈 도금.
회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색.
회전 헤드, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보:스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 9mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 9mm 이상 20mm용 조립방식 2.
플레이트 두께 6mm용 조립방식 3.
플레이트 두께 6mm 이상 9mm용 조립방식 4.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리:회전 헤드가 "OFF" 위치에 있는지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트 위로 밀거나 올려놓습니다.
회전 헤드를 아래로 누르고 나서 "ON" 위치로 돌리십시오.
완전히 클램핑되면 찰칵 소리가 들립니다.
액세서리:클램핑 플레이트, 스틸, 회전식 클램핑 래치용, K1560.
간격 와셔, 스테인리스 스틸, 회전식 클램칭 래치용, K2261.
도면 설명:
1) 조립방식 1
2) 조립방식 2
3) 조립방식 3
4) 조립방식 4
5) 플레이트
6) 간격 와셔
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 플라스틱 또는 스테인리스 스틸

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 플라스틱

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2구성품 재질LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CAD액세서리가격주문
K2260.2508스틸 볼트폴리아미드208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 요청 시
K2260.3408스틸 볼트폴리아미드208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 요청 시
주문 번호버전 2구성품 재질M장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K2260.2508스틸 볼트폴리아미드M2x325031,6250≤130 °C 요청 시
K2260.3408스틸 볼트폴리아미드M03X625031,6250≤130 °C 요청 시

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 스테인리스 스틸

자세한 정보

도면

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 수축 가능; 회전 헤드, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2구성품 재질LL1HH1H2D

D1D2D3D4D5D6D7D8TT1T2T3T4T5T6CAD액세서리가격주문
K2260.25081스틸 볼트스테인레스 스틸 A2208,543,914,732,381425352114264,42,499-205,562,56-93 요청 시
K2260.34081스틸 볼트스테인레스 스틸 A2208,543,914,732,381834402818356,53,499-205,562,56-93 요청 시
주문 번호버전 2구성품 재질M장력
N
전단 강도
kN
추출력 F
kN
지탱력
N
온도 저항

CAD액세서리가격주문
K2260.25081스틸 볼트스테인레스 스틸 A2M2x340031,6400≤180 °C 요청 시
K2260.34081스틸 볼트스테인레스 스틸 A2M03X640031,6400≤180 °C 요청 시