제품 그룹
가이드, 플라스틱, 원형 로드용
K2275

가이드, 플라스틱, 원형 로드용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:가이드, 플라스틱.표면 마무리:플라스틱, 검정색.정보:원형 로드용 플라스틱 가이드는 스위치 캐비닛에서 원형 로드(K2274)를 원활하게 움직일 수 있도록 보장하기 위해 필요합니다.액세서리:K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용 316 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면

가이드, 플라스틱, 원형 로드용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2H
max.
H
min.
H1
max.
H1
min.
H2
max.
H2
min.
H3
max.
H3
min.
CAD액세서리가격주문
K2275.08830M62620403430242220 요청 시