제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:*하우징 길이 H=13mm에서 치수 A는 mm 단위임.액세서리:잠금형 회전식 래치 소형 K0520.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0521 회전식 래치용 스틸 168 kB

도면

회전식 래치용 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1버전 2타입B

B1B2H=13의 경우 ALKIPP 회전식 래치에 적합

CAD액세서리가격주문
K0521.128X105스톱 미포함위쪽 스완 넥A1385,51028K0520 요청 시
K0521.124X135스톱 미포함직선형B1385,51324K0520 요청 시
K0521.131X135스톱 미포함직선형B1385,51331K0520 요청 시
K0521.136X135스톱 미포함직선형B1385,51336K0520 요청 시
K0521.130X165스톱 미포함아래쪽 스완 넥B1385,51630K0520 요청 시
K0521.126X205스톱 미포함아래쪽 스완 넥B1385,52026K0520 요청 시