제품 그룹
회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용, B형
K2268_B

회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회전 레버, 플라스틱.정보:플라스틱 회전 레버는 배전반과 제어장치에 사용하기 위해 특별히 개발된 혁신적이고 인체공학적인 해결책입니다. 견고한 디자인과 고급 재료로 된 이 회전 레버는 기능성과 긴 수명을 제공합니다.

고정 구멍은 보통 시중에서 사용하는 크기 105mm 와 130mm 입니다.

회전 레버는 스위치 캐비넷 제작용 추가 제품과 결합하여 1점식, 2점식 또는 3점식 잠금 시스템으로 구성할 수 있습니다(기술 정보 참조).

회전 레버용 반쪽 프로파일 실린더 잠금장치(K2270)는 별도로 주문해야 합니다.
조립:고정 구멍의 거리는 105mm 또는 130mm 임.액세서리:K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.
K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.
K2271 어댑터,원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.
K2273 소켓, 텅용, 아연.
K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
도면 설명:
1) 조립 홀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2268_B 회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용, B형 165 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면

회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입B

B1DD1D2HH3LL1L2CAD액세서리가격주문
K2268.130B-50214622,510,52020191130130 요청 시