제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:원형 로드, 스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:스틸로 된 원형 로드는 회전 레버(K2268 또는 K2269)와 결합하여 배전반의 안전 장치로 사용합니다. 원형 로드는 2점식 또는 3점식 잠금 장치에 사용할 수 있습니다.액세서리:K2271 어댑터, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연, 로드용.
K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.
K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.
K2276 스토퍼, 플라스틱, 원형 로드용.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2274_A 원형 로드, 스틸, 회전 레버용, A형 84,1 kB
 기술 정보, 회전 그립 398 kB

도면

원형 로드, 스틸, 회전 레버용, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1형태 타입B

DD1H1LL1CAD액세서리가격주문
K2274.000400A아이 있음팁 있음1686,544006 요청 시
K2274.000500A아이 있음팁 있음1686,545006 요청 시
K2274.000600A아이 있음팁 있음1686,546006 요청 시
K2274.000700A아이 있음팁 있음1686,547006 요청 시
K2274.000800A아이 있음팁 있음1686,548006 요청 시
K2274.000900A아이 있음팁 있음1686,549006 요청 시
K2274.001000A아이 있음팁 있음1686,5410006 요청 시
K2274.001100A아이 있음팁 있음1686,5411006 요청 시
K2274.001200A아이 있음팁 있음1686,5412006 요청 시