제품 그룹
모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 I
K1368_I

모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:EPDM 또는 PVC 모서리 보호 장치.
EPDM 스펌지 고무 실링.
표면 마무리:검정색.정보:이 프로파일에는 가장자리 보호 기능 외에 도어나 플랩, 하우징 커버 등과 같이 다른 구성품의 습기, 먼지 및 오염에 대한 밀봉 기능 역시 있습니다. 스펀지 고무 프로파일 형태에 따라 다양한 사용 분야에서 사용할 수 있습니다.

가장자리 보호 밀봉 프로파일의 경우 실링을 최대 50%로 압축하는 것이 좋습니다(압축).
최고의 씰링 효과를 보장하려면 실링이 30-40%로 압축되어야 합니다.
이 정보는 권장 사항이며 실제에서는 작업 및 장착된 부품에 따라 개별적입니다.

UL50, UL50E 및 UL94HB에서 인증받았습니다.
조립:간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.요청 시:기타 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1368_I 모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 I 208 kB

도면

모서리 보호 프로파일, 와이어 로프 내장형, 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질L클램핑 범위
mm
최소 곡률 반경
mm
B

HH1CAD액세서리가격주문
K1368.821X2000IPVC20001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 요청 시
K1368.821X5000IPVC50001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 요청 시
K1368.821X10000IPVC100001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 요청 시
K1368.821X20000IPVC200001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 요청 시
K1368.821X50000IPVC500001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510219 요청 시