제품 그룹
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 포함
K0326_VF

육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:소재. 볼 경화.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0326_VF 육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 포함 249 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면

육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 강화된 스프링력, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLL1S시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0326.203M31,50,4941,5570,10,07요청 시
K0326.204M42,50,8105212220,180,12요청 시
K0326.205M530,91462,519300,120,08요청 시
K0326.206M63,51157328400,440,21요청 시
K0326.208M851,5188447731,10,38요청 시
K0326.210M10622395661001,30,6요청 시
K0326.212M1282,5261066612021,3요청 시
K0326.216M16103,533148901803,93요청 시