제품 그룹
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
K0326

육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

슬리브 1.4305.
볼 1.4034.
스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:소재. 볼 경화.도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0326 육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함 207 kB
 나사 잠금을 장착한 스프링 플런저 기술 안내 1,5 MB

도면 (전체 요약)

육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스프링력DD1HLL1S시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
약. Nm
풀림 토크
대략 Nm
CAD액세서리가격주문
K0326.03스탠다드M31,50,4941,51,530,10,07요청 시
K0326.04스탠다드M42,50,810524100,180,12요청 시
K0326.05스탠다드M530,91462,56110,120,08요청 시
K0326.06스탠다드M63,5115739130,440,21요청 시
K0326.08스탠다드M851,5188415301,10,38요청 시
K0326.10스탠다드M1062239520351,30,6요청 시
K0326.12스탠다드M1282,526106305521,3요청 시
K0326.16스탠다드M16103,533148651253,93요청 시
K0326.203강화M31,50,4941,5570,10,07 요청 시
K0326.204강화M42,50,8105212220,180,12요청 시
K0326.205강화M530,91462,519300,120,08요청 시
K0326.206강화M63,51157328400,440,21요청 시
K0326.208강화M851,5188447731,10,38요청 시
K0326.210강화M10622395661001,30,6요청 시
K0326.212강화M1282,5261066612021,3요청 시
K0326.216강화M16103,533148901803,93요청 시