제품 그룹
스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력
K0313_SF

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
압축 핀, 스틸.
스프링 스틸 스프링 Kl. D.
표면 마무리:검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0313_SF 스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력 164 kB

도면

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1HLN시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0313.04M41,81,590,6620 요청 시
K0313.05M52,42120,8620 요청 시
K0313.06M62,72141720 요청 시
K0313.08M842161,21530 요청 시
K0313.10M104,52,5191,62035 요청 시
K0313.12M1263,52223055 요청 시
K0313.16M168,54,5242,545100 요청 시
K0313.20M20106,5302,560120요청 시