- 스프링 플런저
- K0309
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스틸
- K0310
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0311
스프링 플런저 슬롯, 볼, POM
- K0312
스프링 플런저 슬롯, 볼, 스테인레스 스틸
- K0609
스프링 플런저 슬롯, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0313
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K0314
슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스테인레스 스틸
- K0656
스프링 플런저 최종 위치 센서 있음
- K2281
스프링 플런저, 상태 센서 있음, 스테인리스 스틸
- K0315
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스틸
- K0316
스프링 플런저 육각 소켓, 볼, 스테인레스 스틸
- K0610
스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸
- K0657
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 긴 타입
- K0317
설치 렌치
- K0317
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 스틸
- K1370
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0318
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스틸
- K1372
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸
- K0319
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K1379
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0320
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저 POM, 스테인레스 스틸
- K1381
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸
- K0321
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0322
슬롯 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0323
슬롯 및 압력 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0324
슬롯 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0325
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0326
육각 소켓 및 볼이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K0327
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1371
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 장치
- K0328
POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K1373
POM으로 제작된 육각 소켓 및 납작한 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
- K0329
육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인리스 스틸, 나사 잠금 포함
- K1380
육각 소켓 및 납작한 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K0330
육각 소켓 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, POM, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K1382
육각 소켓 및 납작한 POM 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 스테인레스 스틸, 나사 잠금 장치
- K0331
스프링 플런저, 헤드와 압축 핀, 스틸
- K0332
로케이터
- K0333
스프링 플런저 광택 버전, 스테인레스 스틸
- K0333
스프링 압력 피스 광택 사양, 확장, 스테인레스 스틸
- K0334
스프링 플런저 광택 버전, 플라스틱
- K1171
스프링 플런저, 광택 버전, 셀프 클램핑, 플라스틱
- K0582
스프링 플런저 링 고정
- K0335
스프링 플런저 광택 버전 플랜지 무, 스테인레스 스틸
- K0336
스프링 플런저, 헤드와 볼, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0337
스프링 플런저 광택 버전, 이중면
- K1172
스프링 플런저, 광택 버전
- K1277
스프링 슬리브
- K0583
더블 볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트
- K1294
볼 래치 볼트용 스페이서
- K1294
볼 래치 볼트 앵글 브래킷
- K1295
자기 잠금장치
- K1295
자기 잠금장치 앵글 브래킷
- K0368
스프링 측면 플런저, 알루미늄 슬리브와 플라스틱 또는 스틸 압축 핀
- K0369
측면 플런저용 편심 조립 툴
- K0369
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저
- K1733
스프링 측면 플런저, 플라스틱 스프링 있음
- K1733
조립 툴, 플라스틱 스프링이 있는 스프링 측면 플러저용
- K1292
센터링 보어가 있는 편심 마운트 부싱
- K0370
스프링 측면 플런저 압력 볼트 무
- K0371
스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0371
설치 도구 위한 스프링 측면 플런저 나사 슬리브
- K0372
스프링 측면 플런저 나사 슬리브 유, 압력 볼트 무
- K0373
스프링 트랙션
- K0977
스프링 잠금장치 및 플런저 비틀림 방지 장치 포함
- K0374
스프링 측면 플런저, 스틸, 플라스틱, 스틸 또는 스테인리스 스틸 볼
- 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0371_MA밀폐재 있는 스프링 측면 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:스틸 압력 볼트, 경화, 아연 도금. 슬리브 푸른색 아연 도금.정보:나사 슬리브가 있는 스프링 측면 플런저는 클램핑하려는 부품을 개별적으로 조절할 수 있음. 그 외, 나사 슬리브는 하나 또는 두 개의 너트로 고정할 수 있기 때문에 얇은 판에서 조이기 적합함.
고객의 지정에 의한 W 및 Z.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 버전 2 | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | X | F 약. N | 주문 번호 설치 도구 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0371.3020X12 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3020X20 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3020X27 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 20 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3050X12 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3050X20 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3050X27 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 50 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3100X12 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 11,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3100X20 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 19 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3100X27 | 씰 있음 | M12 | 5 | 2x60° | 26,5 | 6 | 0,8 | 10 | 1,6 | 100 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3040X12 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3040X20 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3040X27 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 40 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3075X12 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3075X20 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3075X27 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 75 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3150X12 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 11,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3150X20 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3150X27 | 씰 있음 | M12 | 6 | 2x60° | 26,5 | 10 | 1 | 10 | 1,8 | 100 | K0371.06 |  |  | 요청 시 | | K0371.3100X16 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3100X29 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3100X43 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 100 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3200X16 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3200X29 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3200X43 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 150 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3300X16 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 18 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3300X29 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 31,5 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | | K0371.3300X43 | 씰 있음 | M18X1,5 | 10 | 2,5x60° | 45 | 16 | 1,6 | 16 | 3,2 | 200 | K0371.10 |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|