제품 그룹
스프링 측면 플런저 나사 슬리브
K0371

스프링 측면 플런저 나사 슬리브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸.표면 마무리:스틸 압력 볼트, 경화, 아연 도금.
슬리브 푸른색 아연 도금.
정보:나사 슬리브가 있는 스프링 측면 플런저는
클램핑하려는 부품을 개별적으로 조절할
수 있음. 그 외, 나사 슬리브는 하나 또는
두 개의 너트로 고정할 수 있기 때문에
얇은 판에서 조이기 적합함.

고객의 지정에 의한 W 및 Z.
도면 설명:
1) 조립 도구
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0371 스프링 측면 플런저 나사 슬리브 254 kB

도면 (전체 요약)

스프링 측면 플런저 나사 슬리브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2구성품 재질LL1DD1±SF
약. N
XSWK주문 번호
설치 도구
CAD액세서리가격주문
K0371.1020X12씰 없음스틸11,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1020X20씰 없음스틸196,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1020X27씰 없음스틸26,56,7M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1050X12씰 없음스틸11,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1050X20씰 없음스틸196,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1050X27씰 없음스틸26,56,7M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X12씰 없음스틸11,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X20씰 없음스틸196,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X27씰 없음스틸26,56,7M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1040X12씰 없음스틸11,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1040X20씰 없음스틸1910,7M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1040X27씰 없음스틸26,510,7M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1075X12씰 없음스틸11,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1075X20씰 없음스틸1910,7M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1075X27씰 없음스틸26,510,7M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1150X12씰 없음스틸11,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1150X20씰 없음스틸1910,7M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1150X27씰 없음스틸26,510,7M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.1100X16씰 없음스틸1816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1100X29씰 없음스틸31,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1100X43씰 없음스틸4516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1200X16씰 없음스틸1816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1200X29씰 없음스틸31,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1200X43씰 없음스틸4516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1300X16씰 없음스틸1816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1300X29씰 없음스틸31,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.1300X43씰 없음스틸4516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3020X12씰 있음스틸11,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3020X20씰 있음스틸196M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3020X27씰 있음스틸26,56M1250,8201,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3050X12씰 있음스틸11,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3050X20씰 있음스틸196M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3050X27씰 있음스틸26,56M1250,8501,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3100X12씰 있음스틸11,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3100X20씰 있음스틸196M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3100X27씰 있음스틸26,56M1250,81001,6102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3040X12씰 있음스틸11,510M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3040X20씰 있음스틸1910M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3040X27씰 있음스틸26,510M1261401,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3075X12씰 있음스틸11,510M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3075X20씰 있음스틸1910M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3075X27씰 있음스틸26,510M1261751,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3150X12씰 있음스틸11,510M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3150X20씰 있음스틸1910M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3150X27씰 있음스틸26,510M12611001,8102x60°K0371.06  요청 시
K0371.3100X16씰 있음스틸1816M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3100X29씰 있음스틸31,516M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3100X43씰 있음스틸4516M18X1,5101,61003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3200X16씰 있음스틸1816M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3200X29씰 있음스틸31,516M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3200X43씰 있음스틸4516M18X1,5101,61503,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3300X16씰 있음스틸1816M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3300X29씰 있음스틸31,516M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시
K0371.3300X43씰 있음스틸4516M18X1,5101,62003,2162,5x60°K0371.10  요청 시