Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A
K1642_A

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale:

Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).

Versione:versione sabbiata ed elettrolucidata.Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
FornituraLa forma A contiene viti, dadi e rondelle.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1642_A Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A 184 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
ABCD

HH1LSCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1642.110005Acon foro passante100179,5M53320122201000 su richiesta
K1642.112006Acon foro passante1202111,4M63925146241000 su richiesta
K1642.114008Acon foro passante1402414,2M84530170281000 su richiesta
K1642.116008Acon foro passante1602815,5M85230194321000 su richiesta
K1642.118010Acon foro passante1803116M105840218361000 su richiesta

Altri articoli di questa categoria