Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza
K1529_A

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione:Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota:Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 8 poli
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Particolarità:
RoHS

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1529.180A18048328,5801060230131000 su richiesta