Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti di pressione senza arresto di emergenza
K1530_A

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6.
Tubo di collegamento in termoplastica PVC.
Versione:Supporto laterale nero.
Tubo di collegamento nero.
Nota:Pulsante 1 (invertitore)
Pulsante 2 (contatto di chiusura)
2 LED
Connettore 8 poli

Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.

Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).
Montaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica K1528.
Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498
Nota disegno:
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante 1
5) Pulsante 2
6) Connettore, M12x1
Particolarità:
RoHS

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti di pressione senza arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1530.180A18048328,5801060230131000 su richiesta