Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio, forma B
K0131_B

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia realizzati con profilo di alluminio EN AW-6060. Perni di collegamento in acciaio inox.Versione:Supporti laterali per maniglia sabbiati con microsfere di vetro con finitura semitrasparente anodizzati colore nero.
Traversino maniglia spazzolato anodizzato colore naturale, anodizzato colore nero o verniciato a polvere color titanio.
Nota:Le maniglie tubolari si contraddistinguono per la struttura massiccia e l'elevata capacità di carico.
Viti a testa esagonale M8x16, DIN 933 galvanizzate e rondelle DIN EN ISO 7089 galvanizzate fornite in dotazione.
Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0131_B Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio, forma B 144 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0131.2000821Banodizzato nero20035M867,52301000 su richiesta
K0131.2000822Bverniciato a polvere color titanio20035M867,52301000 su richiesta
K0131.2000823Banodizzato naturale20035M867,52301000 su richiesta
K0131.3000821Banodizzato nero30035M867,53301000 su richiesta
K0131.3000822Bverniciato a polvere color titanio30035M867,53301000 su richiesta
K0131.3000823Banodizzato naturale30035M867,53301000 su richiesta
K0131.4000821Banodizzato nero40035M867,54301000 su richiesta
K0131.4000822Bverniciato a polvere color titanio40035M867,54301000 su richiesta
K0131.4000823Banodizzato naturale40035M867,54301000 su richiesta
K0131.5000821Banodizzato nero50035M867,55301000 su richiesta
K0131.5000822Bverniciato a polvere color titanio50035M867,55301000 su richiesta
K0131.5000823Banodizzato naturale50035M867,55301000 su richiesta