Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga
K0215

Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Maniglia a staffa e materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4404.

Versione:Rettificato, spazzolatura semilucida.Nota:Le maniglie in acciaio inox sono particolarmente indicate per tutti i settori tecnici che richiedono un'elevata capacità di carico e resistenza ai prodotti chimici e corrosivi.Nota disegno:
Forma A
per avvitamento anteriore.
Forma B
per avvitamento posteriore.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0215 Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga 129 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABB1DHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0215.2001A2005020M8752501000 su richiesta
K0215.2501A2505020M8753001000 su richiesta
K0215.2002B2005020M8752501000 su richiesta
K0215.2502B2505020M8753001000 su richiesta