Gruppi merceologici
Semicerniere alluminio, esterne
K2103

Semicerniere alluminio, esterne

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:anodizzato.Nota:Semicerniere per elementi piani e profili in alluminio.
Le semicerniere possono essere configurate individualmente.
Ruotabile di 360°.

Fissaggio tramite viti a testa svasata secondo DIN 7991 / ISO 10642.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi, non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.
Accessori:Asse K2104.
Tappo K2105.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2103 Semicerniere alluminio, esterne 131 kB

Disegni

Semicerniere alluminio, esterne

Selezione/filtro articoli

N. ordineA1A3B2B4D

D1D2SNumero di
fori
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2103.1850210,51850305,3106,142100150 su richiesta
K2103.2350212,923,450306,4106,142100150 su richiesta
K2103.2850215,227,750306,4106,142100150 su richiesta
K2103.3650219,2535,850306,4106,142100150 su richiesta
K2103.3850220,237,750306,4106,142100150 su richiesta
K2103.4350222,742,750306,4106,142100150 su richiesta
K2103.4850225,247,750306,4106,142100150 su richiesta
K2103.5850230,257,750306,4106,142100150 su richiesta