- K0434
Cerniere in plastica, amovibili, sx
- K0434
Cerniere in plastica, amovibili, dx
- K0435
Cerniere in plastica
- K1963
Cerniere in plastica, divisibili, smontabili
- K0436
Cerniere in plastica, con funzione di serraggio
- K0437
Cerniere in plastica, con fori oblunghi
- K0438
Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili
- K0439
Cerniere in plastica, con funzione di arresto
- K0440
Cerniere in plastica, con frizione regolabile
- K1195
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile
- K1196
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile
- K1518
Cerniera in acciaio inox con frizione preimpostata
- K1197
Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
- K1198
Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
- K1004
Cerniere in plastica con foro di montaggio
- K1005
Cerniere in plastica con bussola
- K1006
Cerniere in plastica con vite di serraggio
- K1007
Cerniere in plastica con bussola e vite di serraggio
- K2119
Cerniere a spina in plastica
- K0441
Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi
- K0442
Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio
- K1897
Cerniere di zinco pressofuso
- K1898
Cerniere di zinco pressofuso regolabili
- K1899
Cerniere di zinco pressofuso con vite di fissaggio
- K2101
Cerniere alluminio, interno, con aletta
- K2102
Semicerniere alluminio, interne
- K2103
Semicerniere alluminio, esterne
- K2104
Assi in acciaio inox per semicerniere
- K2105
Tappi in plastica per semicerniere
- K0579
Cerniere in alluminio, amovibili, sx
- K0579
Cerniere in alluminio, amovibili, dx
- K0580
Cerniera in alluminio
- K1084
Cerniere in acciaio inox
- K1343
Cerniere in acciaio inox
- K1852
Cerniere in acciaio inox
- K1964
Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili
- K1853
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio
- K1900
Cerniere in acciaio inox, regolabili
- K1085
Cerniere in acciaio inox
- K1341
Cerniere in acciaio inox
- K1809
Cerniere in acciaio inox
- K1810
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio
- K1346
Cerniere da avvitare regolabile in acciaio inox
- K1348
Cerniere in acciaio inox
- K1345
Cerniere in acciaio inox amovibili, dx
- K1345
Cerniere in acciaio inox amovibili, sx
- K1342
Cerniere amovibili in acciaio inox
- K1347
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox
- K1141
Cerniere in acciaio, prive di manutenzione
- K1082
Cerniere in lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox
- K1349
Cerniere da avvitare in acciaio inox
- K1517
Cerniere in acciaio inox
- K2161
Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio
- K2162
Cerniere a barra in acciaio inox con arresto
- K1447
Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90°
- K1448
Cerniere in acciaio o acciaio inox interne, angolo di apertura 125°
- K1449
Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°
- K1519
Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°
- K1140
Cerniere saldabili
- K1805
Cerniere acciaio o acciaio inox saldabili
- K1173
Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 50 mm
- K1174
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 75 mm
- K1175
Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm
- K1176
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 180 mm
- K1177
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 240 mm
- K1178
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm
- K1179
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm
- K1665
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,50 Nm
- K1180
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm
- K1666
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, modello lungo
- K1667
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,9 Nm, modello lungo
- K1181
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm
- K1182
Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 3,8 Nm
- K2330
Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento
- K1142
Cerniere angolari con dadi di fissaggio
- K1143
Cerniere angolari con dadi di fissaggio, modello lungo
- K1338
Cerniere angolari con dadi di fissaggio
- K1144
Cerniere angolari con foro svasato, modello lungo
- K1304
Cerniere in acciaio inox avvitabili
- K0985
Cerniere in acciaio inox saldabili
- K1337
Cerniere in acciaio inox, saldabili
- K0984
Cerniere saldabili
- K1499
Interruttore a cerniera di sicurezza
- K1501
Interruttore a cerniera di sicurezza modello lungo
- K1874
Connettori a spina M8x1 Bussola con chiusura a vite non schermata
- K1498
Connettori a spina, bussola M12x1 con chiusura a vite
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
K2330Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio 6082 T5.Versione:Alluminio anodizzato incolore.Nota:Le cerniere sono dotate di uno smorzamento integrato. Questo consente un'apertura dolce (forma A) e una chiusura ammortizzata (forma B) di porte e sportelli. Inoltre, dispongono di un meccanismo di sollevamento assistito che facilita l'apertura di porte e sportelli. Le cerniere sono adatte sia per applicazioni orizzontali che verticali. La direzione d'azione dello smorzatore è indicata dalla freccia nel disegno tecnico. L'angolo di apertura è limitato a 115° per evitare danni al sistema di smorzamento.
Non forzare l'apertura o la chiusura delle porte o degli sportelli per non danneggiare il sistema di smorzamento. Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm. La coppia della molla varia a seconda dell'articolo: Coppia della molla di apertura per K2330.8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm. Coppia della molla di apertura per K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm. Coppia della molla di chiusura per K2330.8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm. Coppia della molla di chiusura per K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.Range di temperatura: da 0 °C a +40 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | A | A1 | B | B1 | D | D1 | F1 N | F2 N | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2330.8215000 | molla di apertura | uso orizzontale | A | soft opening | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | su richiesta | | K2330.8215001 | molla di apertura | uso verticale | A | soft opening | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | A | A1 | B | B1 | D | D1 | F1 N | F2 N | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2330.8215010 | molla di richiamo | uso orizzontale | B | soft closing | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | su richiesta | | K2330.8215011 | molla di richiamo | uso verticale | B | soft closing | 82,5 | 56,5 | 150 | 62 | 6,2 | 10,2 | 8000 | 16000 | 5,5 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|