Gruppi merceologici

Cerniere

Indietro

Cerniere

Le cerniere fungono da elemento di fissaggio per porte e serrande in una posizione di apertura e chiusura forzata. Trovano impiego nella costruzione di recipienti per la chiusura delle aperture nella costruzione di macchine.
I lato collegati da un perno consentono la rotazione reciproca.
Le cerniere sono disponibili in diversi modelli, realizzati in plastica, alluminio pressofuso o acciaio. Tramite i fori di avvitamento, possono essere fissate su diverse superfici.