Gruppi merceologici
Cerniere di zinco pressofuso regolabili
K1898

Cerniere di zinco pressofuso regolabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Versione:Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.
Nota:Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.

Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione "L" per facilitare il montaggio.

Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.

La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.
Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessori:Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1898 Cerniere di zinco pressofuso regolabili 221 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere di zinco pressofuso regolabili

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HSCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1898.0538212111A-cromato762121383860346,51584270°36502000 su richiesta
K1898.0538212112A-nero762121383860346,51584270°36502000 su richiesta

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HSCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1898.0538212121Bverticalecromato762121383860346,51584270°36502000 su richiesta
K1898.0538212122Bverticalenero762121383860346,51584270°36502000 su richiesta

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A

A1A2A3A4BB1D1HSCorsa
L max.
Angolo di aperturaF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1898.0538212131Corizzontalecromato762121383860346,51584270°36502000 su richiesta
K1898.0538212132Corizzontalenero762121383860346,51584270°36502000 su richiesta