Gruppi merceologici
Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio
K0442

Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera zinco pressofuso. Asse in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Sistema meccanico in acciaio.
Versione:Cerniera verniciata a polvere colore nero.
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico zincato colore nero.
Nota:Le cerniere possono essere bloccate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.
Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0442 Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio 225 kB
 Nota tecnica per cerniere 277 kB

Disegni

Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2BPunte di posizionamento
per cava
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0442.402323007422,522,540-1500650 su richiesta
K0442.402323087422,522,54081500650 su richiesta
K0442.402323107422,522,540101500650 su richiesta
K0442.402325007422,52540-1500650 su richiesta
K0442.402325087422,5254081500650 su richiesta
K0442.402325107422,52540101500650 su richiesta
K0442.4525250074252540-1500650 su richiesta
K0442.452525087425254081500650 su richiesta
K0442.4525251074252540101500650 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33