Gruppi merceologici
Cerniera in acciaio inox  con vite di serraggio
K1810

Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:Le cerniere in acciaio inox con vite di fissaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 95° e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.

Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1810 Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniera in acciaio inox  con vite di serraggio

Cerniera in acciaio inox
con vite di serraggio, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniera in acciaio inox 
con vite di serraggio, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1810.82650Aovalelucidato8232232565354M650 su richiesta
K1810.82651Aovalesabbiata8232232565354M650 su richiesta

Cerniera in acciaio inox
con vite di serraggio, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniera in acciaio inox 
con vite di serraggio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaTipo
di stampo
Superficie
corpo base
AA1A2A3BB1HDLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1810.65650Brotondolucidato6540--65254M650 su richiesta
K1810.65651Brotondosabbiata6540--65254M650 su richiesta