Gruppi merceologici
Cerniere in lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox
K1082

Cerniere in lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1082 Cerniere in lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox 146 kB

Disegni

Cerniere in lamiera d’acciao o lamiera d’acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

FormaA1A2A3A4ABB2B3D

SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1082.04201212acciaioA8,58,5--4040257,541 su richiesta
K1082.04301515acciaioB151588606022,57,54,51,5 su richiesta
K1082.104201212acciaio inox A2A8,58,5--4040257,541 su richiesta
K1082.104251414acciaio inox A2B11118850501874,51,25 su richiesta
K1082.104301515acciaio inox A2B151588606022,57,54,51,5 su richiesta
K1082.105401515acciaio inox A2B25,325,31212808030105,21,5 su richiesta