Gruppi merceologici
Cerniere angolari con dadi di fissaggio
K1142

Cerniere angolari con dadi di fissaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox A4 1.4401.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere angolari con dadi di fissaggio per ante a battuta esterna o interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno. Le versioni a 3 pezzi non sono scardinabili.
La cerniera è utilizzabile a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°. La consegna avviene non assemblata.
I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1142 Cerniere angolari con dadi di fissaggio 222 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere angolari con dadi di fissaggio

Cerniere angolari con dadi di fissaggio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere angolari con dadi di fissaggio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1142.0614027Aacciaio-1310143927M6 su richiesta
K1142.0820033Aacciaio-1814224933M8 su richiesta
K1142.10614027Aacciaio inox1.43051310143927M6 su richiesta
K1142.10820033Aacciaio inox1.43051814224933M8 su richiesta
K1142.20614027Aacciaio inox1.44011310143927M6 su richiesta
K1142.20820033Aacciaio inox1.44011814224933M8 su richiesta

Cerniere angolari con dadi di fissaggio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere angolari con dadi di fissaggio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
AA1A2BB1D1

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1142.10610135Bacciaio-13101025,313,5M6 su richiesta
K1142.10814165Bacciaio-18141432,416,5M8 su richiesta
K1142.110610135Bacciaio inox1.430513101025,313,5M6 su richiesta
K1142.110814165Bacciaio inox1.430518141432,416,5M8 su richiesta