Gruppi merceologici
Cerniere in plastica, amovibili, dx
K0434

Cerniere in plastica, amovibili, dx

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.Versione:Cerniera colore nero. Asse non trattato.Nota:Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0434 Cerniere in plastica, amovibili, dx 217 kB
 Nota tecnica per cerniere 277 kB

Disegni

Cerniere in plastica, amovibili, dx

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0434.2251515521515262648286,66149625425 su richiesta
K0434.225151855,51517,52629,548286,66149700500 su richiesta
K0434.225152061,515202635,548286,66149700400 su richiesta
K0434.225152364,51522,52638,548286,66149800350 su richiesta
K0434.225152569,515252643,548286,66149800325 su richiesta
K0434.225152874,51527,52648,548286,66149800320 su richiesta
K0434.225153383,51532,52657,548286,66149800240 su richiesta
K0434.230181555,517,51529,52648286,66149750450 su richiesta
K0434.23018185917,517,529,529,548286,66149750500 su richiesta
K0434.23018206517,52029,535,548286,66149700400 su richiesta
K0434.23018236817,522,529,538,548286,66149800350 su richiesta
K0434.23018257317,52529,543,548286,66149800350 su richiesta
K0434.23018287817,527,529,548,548286,66149800350 su richiesta
K0434.23018338717,532,529,557,548286,66149800240 su richiesta
K0434.235201561,5201535,52648286,66149700400 su richiesta
K0434.2352018652017,535,529,548286,66149750500 su richiesta
K0434.235202071202035,535,548286,66149750400 su richiesta
K0434.2352023742022,535,538,548286,66149800350 su richiesta
K0434.235202579202535,543,548286,66149800350 su richiesta
K0434.2352028842027,535,548,548286,66149800350 su richiesta
K0434.2352033932032,535,557,548286,66149800240 su richiesta
K0434.240231564,522,51538,52648286,66149650425 su richiesta
K0434.24023186822,517,538,529,548286,66149750500 su richiesta
K0434.24023207422,52038,535,548286,66149750400 su richiesta
K0434.24023237722,522,538,538,548286,66149800350 su richiesta
K0434.24023258222,52538,543,548286,66149800350 su richiesta
K0434.24023288722,527,538,548,548286,66149800350 su richiesta
K0434.24023339622,532,538,557,548286,66149800240 su richiesta
K0434.245251569,5251543,52648286,66149650425 su richiesta
K0434.2452518732517,543,529,548286,66149750500 su richiesta
K0434.245252079252043,535,548286,66149700400 su richiesta
K0434.2452523822522,543,538,548286,66149800350 su richiesta
K0434.245252587252543,543,548286,66149800325 su richiesta
K0434.2452528922527,543,548,548286,66149800320 su richiesta
K0434.24525331012532,543,557,548286,66149800240 su richiesta
K0434.250281574,527,51548,52648286,66149650425 su richiesta
K0434.25028187827,517,548,529,548286,66149750500 su richiesta
K0434.25028208427,52048,535,548286,66149700400 su richiesta
K0434.25028238727,522,548,538,548286,66149800350 su richiesta
K0434.25028289727,527,548,548,548286,66149800320 su richiesta
K0434.250283310627,532,548,557,548286,66149800240 su richiesta
K0434.26033188732,517,557,529,548286,66149750500 su richiesta
K0434.26033209332,52057,535,548286,66149700400 su richiesta
K0434.26033239632,522,557,538,548286,66149800350 su richiesta
K0434.260332510132,52557,543,548286,66149800325 su richiesta
K0434.260332810632,527,557,548,548286,66149900320 su richiesta
K0434.260333311532,532,557,557,548286,66149900240 su richiesta