Gruppi merceologici
Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi
K0441

Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Rondelle in resina termoplastica.
Versione:Cerniera verniciata a polvere colore nero.
Asse non trattato.
Rondelle colore nero.
Nota:Le cerniere possono essere regolate in orizzontale per una messa a punto ottimale.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0441 Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi 157 kB
 Nota tecnica per cerniere 277 kB

Disegni

Cerniere in zinco pressofuso, con fori oblunghi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABPunte di posizionamento
per cava
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0441.4020208040-1200500 su richiesta
K0441.40202008804081200500 su richiesta
K0441.402020108040101200500 su richiesta