Gruppi merceologici
Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili
K0438

Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Versione:Cerniera e rondella colore nero. Asse non trattato.Nota:Le cerniere possono essere fissate in una cava (8 mm) mediante le punte di posizionamento.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0438 Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili 171 kB
 Nota tecnica per cerniere 277 kB

Disegni

Cerniere in plastica, con punte di posizionamento, amovibili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

ABF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0438.1322020a sinistra6032200100 su richiesta
K0438.2322020a destra6032200100 su richiesta