Gruppi merceologici
Cerniere alluminio, interno, con aletta
K2101

Cerniere alluminio, interno, con aletta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera in alluminio.
Asse in acciaio inox.
Tappi termoplastici rinforzati con fibra di vetro.
Versione:Cerniera anodizzata.
Asse lucido.
Tappo in alluminio bianco.
Nota:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio, rimovibili.
Le cerniere possono essere inserite a destra o a sinistra.
Rotabile di 360°.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.

Kit di montaggio:
2x viti a testa svasata con esagono incassato DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasselli inseribili con aletta tipo I.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2101 Cerniere alluminio, interno, con aletta 144 kB

Disegni

Cerniere alluminio, interno, con aletta

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo
di stampo
TipoAA1A2A3A4B

B1B2B3
DD1NSF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2101.86840-B & I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 su richiesta
K2101.86841-I8627,527,54343848140416,114,283,8200200 su richiesta