Gruppi merceologici
Cerniere in plastica
K0435

Cerniere in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Asse in acciaio inox.Versione:Cerniera colore nero. Asse non trattato.Nota:Le cerniere con ante di diversa lunghezza possono essere utilizzate a destra e a sinistra.
Tutte le cerniere possono essere fornite, su richiesta, anche con punte di posizionamento per le cave dei profili di alluminio (cave 6, 8 e 10). Facilitano il montaggio, fissano la cerniera contro la torsione e la rendono più resistente.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0435 Cerniere in plastica 276 kB
 Nota tecnica per cerniere 277 kB

Disegni

Cerniere in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0435.2012123911,511,519,519,530144,2385,5400200 su richiesta
K0435.251515521515262648286,66149625425 su richiesta
K0435.25151855,51517,52629,548286,66149700500 su richiesta
K0435.25152061,515202635,548286,66149700400 su richiesta
K0435.25152364,51522,52638,548286,66149800350 su richiesta
K0435.25152569,515252643,548286,66149800325 su richiesta
K0435.25152874,51527,52648,548286,66149800320 su richiesta
K0435.25153383,51532,52657,548286,66149800240 su richiesta
K0435.3018185917,517,529,529,548286,66149700400 su richiesta
K0435.3018206517,52029,535,548286,66149700400 su richiesta
K0435.3018236817,522,529,538,548286,66149750450 su richiesta
K0435.3018257317,52529,543,548286,66149750450 su richiesta
K0435.3018287817,527,529,548,548286,66149900425 su richiesta
K0435.3018338717,532,529,557,548286,66149850200 su richiesta
K0435.35202071202035,535,548286,66149700400 su richiesta
K0435.352023742022,535,538,548286,66149750450 su richiesta
K0435.35202579202535,543,548286,66149750450 su richiesta
K0435.352028842027,535,548,548286,66149800425 su richiesta
K0435.352033932032,535,557,548286,66149800175 su richiesta
K0435.4023237722,522,538,538,548286,66149750450 su richiesta
K0435.4023258222,52538,543,548286,66149750450 su richiesta
K0435.4023288722,527,538,548,548286,66149800425 su richiesta
K0435.4023339622,532,538,557,548286,66149850175 su richiesta
K0435.45252587252543,543,548286,66149750450 su richiesta
K0435.452528922527,543,548,548286,66149800425 su richiesta
K0435.4525331012532,543,557,548286,66149850200 su richiesta
K0435.5028289727,527,548,548,548286,66149800425 su richiesta
K0435.50283310627,532,548,557,548286,66149850200 su richiesta
K0435.60333311532,532,557,557,548286,66149850175 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33