Gruppi merceologici
Cerniere in alluminio, amovibili, dx
K0579

Cerniere in alluminio, amovibili, dx

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminio.
Asse in acciaio inox.
Versione:Cerniera verniciata a polvere colore argento.
Asse non trattato.
Nota:Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
La cerniera può essere dotata di una cappa in plastica sul perno di sollevamento.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Su richiesta:Cerniere con punte di posizionamento (cave 5, 6, 8, 10, 12 e 14) per profili in alluminio.
Combinazioni di diverse lunghezze di alette.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0579 Cerniere in alluminio, amovibili, dx 165 kB
 Nota tecnica per cerniere 277 kB

Disegni

Cerniere in alluminio, amovibili, dx

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0579.2251515521515262648410250 su richiesta
K0579.23018185917,517,529,529,548450280 su richiesta
K0579.2352020722020363648500250 su richiesta
K0579.24023237722,522,538,538,548550200 su richiesta
K0579.245252587252543,543,548550200 su richiesta
K0579.25028289727,527,548,548,548550175 su richiesta
K0579.260333311532,532,557,557,548575150 su richiesta