Gruppi merceologici
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox
K1347

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio zincato, cromato o ottonato opaco.
Acciaio inox opaco lucidato.
Nota:Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota disegno:
1) Entrambi i rulli del montante lungo saldati
2) Nottolino di lubrificazione
3) Spina fissa
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1347 Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox 234 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma A, lungo supporto

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma A, lungo supporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
AA1A2A3A4B

B2B3F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.06701161932A-acciaio inox A2finitura opaca18632191167065517-2500 su richiesta
K1347.067011619321A-acciaiozincato1863219116706551775001300 su richiesta
N. ordineD

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.06701161932166,681893,75 su richiesta
K1347.06701161932116,56,68199,54 su richiesta

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma B, supporto ridotto

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma B, supporto ridotto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.063011619320B-acciaio inox A2finitura opaca14632191163065517 su richiesta
K1347.063011619321B-acciaiozincato14632191163065517 su richiesta
N. ordineD

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.063011619320166,681893,75 su richiesta
K1347.06301161932116,56,68199,54 su richiesta

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, versione destra

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, versione destra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
Versione 2AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.0541041222200C-acciaio inox A2finitura opacaamovibile822222414180648 su richiesta
N. ordineD

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.0541041222200125,8773,52,5 su richiesta

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma D, versione sinistra

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma D, versione sinistra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
Versione 2AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.0541041222201D-acciaio inox A2finitura opacaamovibile822222414180648 su richiesta
N. ordineD

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.0541041222201125,8773,52,5 su richiesta

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, rettangolare

Maggiori informazioni

Disegni

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, rettangolare

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Superficie
corpo base
AA1A2A3A4B

B2B3CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.074404427272Erettangolareacciaiocromato8927,227,244,544,58971,48,8 su richiesta
K1347.074404427273Erettangolareacciaio-8927,227,244,544,58971,48,8 su richiesta
N. ordineD

D1D2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1347.07440442727210,676632,2 su richiesta
K1347.07440442727310,676632,2 su richiesta