Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inox saldabili
K0985

Cerniere in acciaio inox saldabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
Acciaio inox 1.4301.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0985 Cerniere in acciaio inox saldabili 181 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inox saldabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABD

D1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0985.0100600331260106 su richiesta
K0985.01308003315,580138 su richiesta
K0985.016100033201001610 su richiesta
K0985.016120033201201611 su richiesta
K0985.02015003325,51502013 su richiesta
K0985.02018003325,51802014 su richiesta