Gruppi merceologici
Cerniere in plastica, con frizione regolabile
K0440

Cerniere in plastica, con frizione regolabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Elementi in acciaio inox.
Versione:Cerniera e coperture colore nero.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Le cerniere a frizione permettono di posizionare la porta a piacere in qualsiasi angolazione. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione. Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0440 Cerniere in plastica, con frizione regolabile 234 kB
 Nota tecnica per cerniere 277 kB

Disegni

Cerniere in plastica, con frizione regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3A4BPunte di posizionamento
per cava
F1
N
F2
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0440.561818005417,7517,75272756-400325 su richiesta
K0440.561818065417,7517,752727566400325 su richiesta
K0440.561818085417,7517,752727568400325 su richiesta
K0440.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-600425 su richiesta
K0440.5623230873,522,7522,7536,7536,75568600425 su richiesta
K0440.5623231073,522,7522,7536,7536,755610600425 su richiesta